Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Sekasarja talttoja kolmannen sukupolven TE 3000:lle ja muille työkaluille HEX 28 (H28) -kiinnityspäällä ja -kiinnikkeellä

  • Kiinnityspää: TE-H (Hilti HEX 28)
  • Tuoteluokka: Ultimate
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 207,22 EUR

Tekniset tiedot

Kiinnityspää
TE-H (Hilti HEX 28)
Tuoteluokka
Ultimate

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Itsestään teroittuva kärki – työskentele pidempään ja tehokkaammin samalla taltalla, ei vaadi uudelleenteroitusta tai -karkaisua (vähintään 5 cm / 2" läpäisysyvyys suositeltava)
  • Vähemmän kiinnijuuttumisia – innovatiivinen aaltomuotoilu minimoi sivukontaktin ja maksimoi pölynpoiston
  • Erittäin kestävä – induktiivisen karkaisun ansiosta nämä taltat on suojattu tehokkaasti tylpistymiseltä, kulumiselta ja taittumiselta
  • Parempi piikkausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
  • Suunniteltu vaativaan käyttöön – testattu äärimmäisessä käytössä, talttamme on tarkoitettu myös kaikkein vaativimpiin purkutöihin

Sovellukset

  • Betoni-, tiili- tai harkkorakenteiden purkaminen
  • Tarkoitettu käytettäväksi kolmannen sukupolven sähkötoimisilla TE 3000 piikkareilla ja muilla purkutyökaluilla joissa on H28-kanta

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.