TE-S FS Lattiakaapimet
Levytaltta TE-S FS #2429755
Erittäin terävät TE-S-lattiakaapimen taltat lattioiden ja pinnoitteiden poistamiseen purkutyökaluilla
- Kiinnityspää: TE-S
- Leveys: 152 mm
- Tuoteluokka: Premium
premium
Tuotevaihtoehdot
Leveys
- 152 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
479,54 EUR
479,54 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-S
Leveys
152 mm
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erityisesti muotoiltu suuritehoinen lattiakaapimen taltta – teroitettu ja joustava terä leikkaa materiaalin alta nopeammin ja viisto levyn reuna estää paremmin materiaalin tarttumisen
- Parempi piikkausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
- Parempi luotettavuus – nämä talttaterät on valmistettu runsasseosteisesta teräksestä, joka tarjoaa erinomaisen tasaisuuden ja luotettavuuden
- Sertifioitu laatu – kehitetty ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta
- Suunniteltu vaativaan käyttöön – testattu äärimmäisessä käytössä, lattiakaapimet on tarkoitettu vaativimpienkin pintojen poistamiseen
Sovellukset
- Lattioiden ja pinnoitteiden, kuten linoleumin, vinyylilaattojen (PVC), laminaatin ja liimojen poistamiseen
- Tarkoitettu sähkötoimisiin TE-S-käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin



