TP-SKHM karhennintyökalun pää
Karhenninpää TE-Y/S BH 4x4 #2429759

Yleiskäyttöinen karhennintyökalun pää pinnan karhentamiseen käyttäen SDS Max (TE-Y) ja TE-S -varsia
- Pituus: 50 mm
- Puslan kannan mitat (P x L): 40 mm x 40
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max), TE-H17 (HEX 17), TE-S
premium
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
229,83 EUR
229,83 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pituus
50 mm
Puslan kannan mitat (P x L)
40 mm x 40
Kiinnityspää
TE-Y (SDS Max), TE-H17 (HEX 17), TE-S
Sovellus
Pinnan karhennus, Pinnan korjaus
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Karbidinastat – tasaisempaa pinnan poistoa ja parempaa kulutuskestävyyttä varten
- Monikäyttöinen – sama työkalun pää sopii Hilti TE-S ja TE-Y -varsiin (saatavilla erikseen)
- Parempi luotettavuus – nämä talttaterät on valmistettu jaloteräksestä, joka tarjoaa erinomaisen tasaisuuden ja luotettavuuden
- Sertifioitu laatu – kehitetty ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta
- Saatavilla monia eri kokoja – karhennintyökalu voidaan mukauttaa paremmin käyttötarpeisiin
Sovellukset
- Ylimääräisen betonin poisto
- Betonipintojen karhennus uusia pinnoitteita varten
- Tarkoitettu sähkötoimisiin SDS Max (TE-Y) ja TE-S -käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin sekä yhteensopivaan varteen (saatavilla erikseen)