TE-CX-talttasarjat
Erilaiset SDS Plus (TE-C) -talttateräsarjat piikkausvasaroihin
- Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 225,72 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-C (SDS Plus)
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itsestään teroittuva kärki – sama kärki tehokkaampaan ja pitempään työskentelyyn, ei vaadi uudelleenteroitusta tai -kovetusta (vähintään 5 cm / 2" läpäisysyvyys suositeltava)
- Parempi piikkausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
- Jaloterästä – entistä luotettavampi ja tasaisempi taltan laatu
- Sertifioitu laatu – nämä taltat on valmistettu ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta
- Polygon -muotoilu
Sovellukset
- Betoni-, tiili- tai harkkorakenteiden purkaminen
- Tarkoitettu sähkötoimisiin SDS Plus (TE-C) -käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin
- Viimeistely
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.