TE-SPX SM
Huippuluokan TE-S-piikkitaltta polygon-aaltomuodolla, joka tarjoaa suuren tuottavuuden raskaassa purkutyössä
- Kiinnityspää: TE-S
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Piikit ja taltat or Kappakärki.
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 360 mm
- 430 mm
- 500 mm
- 700 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 71,90 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-S
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Jatkuvasti korkea suorituskyky itsestään teroittuvan polygontaltan koko käyttöiän ajan – ei vaadi uudelleenteroitusta, uudelleentaontaa tai uudelleenkarkaisua
- Vähemmän tarttumista ainutkertaisen aaltomuodon ja parempi pölynpoisto uuden X-polygonmuodon vuoksi – vähemmän kiinni juuttumisista aiheutuvia seisokkeja
- Uusi X-polygonrakenne maksimaalista lujuutta ja jäykkyyttä sekä optimaalista tuottoisuutta ja taltan rikkoutumisvaaran minimoimista varten
- Erittäin suuren murtokyvyn ja laajempia halkeamia mahdollistavat X-polygonsivut tehostavat murtamista
- Korkeaseosteräs ja ainutkertainen induktiokarkaisu takaavat korkeimman luotettavuuden
Sovellukset
- Raskas piikkaus ja purku
- Kontrolloitu piikkaus aukkoja varten
- Sopii kaikkien mineraalimateriaalien työstämiseen (esim. betoni, raudoitettu betoni, tiili, laasti ja kivimateriaali)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.