TE-SPX FM
Huippuluokan TE-S-tasataltta polygon-muodolla, joka tarjoaa suuren tuottavuuden kontrolloidussa murtamisessa
- Kiinnityspää: TE-S
- Leveys: 32 mm
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 360 mm
- 430 mm
- 500 mm
- 700 mm
Leveys
- 32 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 77,65 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-S
Leveys
32 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Jatkuvasti korkea suorituskyky itsestään teroittuvan polygonterän koko käyttöiän ajan – ei vaadi uudelleenteroitusta, uudelleentaontaa tai uudelleenkarkaisua
- Vähemmän kiinni juuttumisia ainutkertaisen terän muodon ansiosta – vähemmän kiinni juuttumisista aiheutuvia seisokkeja
- Uusi polygonrakenne maksimaalista lujuutta ja jäykkyyttä sekä optimaalista tuottoisuutta ja taltan rikkoutumisvaaran minimoimista varten
- Pitkä työskentelypituus
- Korkeaseosteräs ja ainutkertainen induktiokarkaisu takaavat korkeimman luotettavuuden
Sovellukset
- Kontrolloitu raskas purku ja piikkaus kanavien tai aukkojen luomiseksi
- Pinnan työstö (esim. lohkaisut, viimeistelyt tai laattojen poisto)
- Sopii kaikkien mineraalimateriaalien työstämiseen (esim. betoni, raudoitettu betoni, tiili, laasti ja kivimateriaali)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.