TE-SPX SPM
Huippuluokan TE-S-lapiotaltta polygon-muodolla, joka tarjoaa suuren tuottavuuden pinnotteiden työstämisessä ja asfaltin leikkaamisessa
- Kiinnityspää: TE-S
- Sovellus: Kaapiminen, Aallotus
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 360 mm
- 430 mm
- 500 mm
Leveys
- 50 mm
- 80 mm
- 120 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 139,25 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-S
Sovellus
Kaapiminen, Aallotus
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Jatkuvasti korkea suoritusteho itsestään teroittuvan polygonterän koko käyttöiän ajan – ei vaadi uudelleenteroitusta, uudelleentaontaa tai uudelleenkarkaisua
- Vähemmän kiinni juuttumisia ainutkertaisen terän muodon ansiosta – vähemmän kiinni juuttumisista aiheutuvia seisokkeja
- Uusi varren polygonrakenne maksimaalista lujuutta ja jäykkyyttä sekä optimaalista tuottoisuutta ja taltan rikkoutumisvaaran minimoimista varten
- Pitkä työskentelypituus
- Korkeaseosteräs ja ainutkertainen induktiokarkaisu takaavat korkeimman luotettavuuden
Sovellukset
- Pinnan työstö (esim. lohkaisut, viimeistelyt, tasoitus tai laattojen poisto)
- Sopii kaikkien mineraalimateriaalien työstämiseen (esim. betoni, raudoitettu betoni, tiili, laasti ja kivimateriaali)
- Asfaltin piikkaus
- Hallittu piikkaus raskaassa käytössä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.