TE-SX Talttasarjat
Erilaiset TE-S-talttateräsarjat piikkausvasaroihin
- Kiinnityspää: TE-S
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 230,00 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-S
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itsestään teroittuva kärki – sama kärki tehokkaampaan ja pitempään työskentelyyn, ei vaadi uudelleenteroitusta tai -kovetusta (vähintään 5 cm / 2" läpäisysyvyys suositeltava)
- Vähemmän kiinnijuuttumisia – innovatiivinen aaltomuotoilu minimoi sivukontaktin ja maksimoi pölynpoiston
- Erittäin kestävä – induktiivisen karkaisun ansiosta nämä taltat on suojattu tehokkaasti laajentumiselta, kulumiselta ja taittumiselta
- Parempi luotettavuus – pölysuoja auttaa välttämään seisokit ja pidentämään työkalun käyttöikää
- Parempi piikkausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
Sovellukset
- Betoni-, tiili- tai harkkorakenteiden purkaminen
- Tarkoitettu sähkötoimisiin TE-S-käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin
- Sopii kaikkien mineraalimateriaalien työstämiseen (esim. betoni, raudoitettu betoni, tiili, laasti, pehmeä kivimateriaali ja asfaltti)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.