TE-S TI Laattataltat
Kulmalapiotaltta TE-S TI 50/12 #2429813
Itsestään teroittuvat TE-S -laattataltat pintamateriaalien kaapimiseen
- Kiinnityspää: TE-S
- Sovellus: Laattojen poisto, Pinnan poisto
- Pituus: 500 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 500 mm
Leveys
- 120 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
316,84 EUR
316,84 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-S
Sovellus
Laattojen poisto, Pinnan poisto
Pituus
500 mm
Leveys
120 mm
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itsestään teroittuva leikkausreuna – sama taltta tehokkaampaan ja pidempi kestoiseen työskentelyyn, ei vaadi uudelleenteroitusta tai -karkaisua
- Parempi ergonomia – kulmikas offset-kärki mahdollistaa miellyttävän käytön tasaisesti pintaan nähden
- Korkeaseosteista terästä – entistä luotettavampi ja tasaisempi taltan laatu
- Parempi piikkausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
- Parempi luotettavuus – pölysuoja auttaa välttämään työn seisaukset ja pidentämään työkalun käyttöikää
Sovellukset
- Laatan, laminaatin tai muiden komposiittimateriaalien poisto
- Materiaalin poisto pintaa myöten, kuten hitsausroiskeiden, kalkkikerrosten tai betonimuottien vuotojen poisto
- Tarkoitettu sähkötoimisiin TE-S-käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin



