TE-Y TI Laattataltat
Kulmalapiotaltta TE-Y TI 50/12 #2429805
Itsestään teroittuvat SDS Max (TE-Y) -laattataltat pintamateriaalien kaapimiseen
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
- Sovellus: Laattojen poisto, Pinnan poisto
- Pituus: 500 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 500 mm
Leveys
- 120 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
262,12 EUR
262,12 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-Y (SDS Max)
Sovellus
Laattojen poisto, Pinnan poisto
Pituus
500 mm
Leveys
120 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itsestään teroittuva leikkausreuna – sama taltta tehokkaampaan ja pitempään työskentelyyn, ei vaadi uudelleenteroitusta tai -kovetusta
- Parempi ergonomia – kulmikas offset-kärki mahdollistaa miellyttävän käytön tasaisesti pintaan nähden
- Jaloterästä – entistä luotettavampi ja tasaisempi taltan laatu
- Parempi piikkausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
- Saatavilla monia eri leveyksiä ja pituuksia – lyhyemmät terät mahdollistavat paremman energianvälityksen ja pitemmän käyttöiän, pitemmät terät lävistävät syvemmältä ja sopivat kapeisiin tiloihin
Sovellukset
- Laatan, laminaatin tai muiden komposiittimateriaalien poisto
- Tasaisen pintamateriaalin, kuten hitsausroiskeiden, kalkkikerrosten tai muottitöiden betonivalumien, poisto
- Tarkoitettu sähkötoimisiin SDS Max (TE-Y) -käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin






