TE-Y SM Piikkitaltat
Erittäin kestävät SDS Max (TE-Y) -piikkitalttaterät betonin ja muurauksen piikkaukseen/purkamiseen
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
- Tuoteluokka: Standard
standard
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 280 mm
- 360 mm
- 600 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 21,06 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-Y (SDS Max)
Tuoteluokka
Standard
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin kestävä – induktiivisen karkaisun ansiosta nämä taltat on suojattu tehokkaasti laajentumiselta, kulumiselta ja taittumiselta
- Parempi piikkausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
- Sertifioitu laatu – nämä taltat on valmistettu ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta
Sovellukset
- Betoni-, tiili- tai harkkorakenteiden purkaminen tai piikkaus
- Matalien syvennysten luonti mihin tahansa kohtaa laattaa
- Tarkoitettu sähkötoimisiin SDS Max (TE-Y) -käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.