TE-Y-BK SDS Max poravasaran porakruunu
SDS Max (TE-Y) poravasaran porakruunu betonin poraamiseen
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
- Pohjamateriaali: Betoni, Tiili, Muuraus, Kalkkikivi
- Käyttötila: Iskuporaus, Poraus
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 50 mm
- 55 mm
- 68 mm
- 82 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
Pituus
- 290 mm
- 550 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 448,87 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-Y (SDS Max)
Pohjamateriaali
Betoni, Tiili, Muuraus, Kalkkikivi
Käyttötila
Iskuporaus, Poraus
Järjestelmän osat
Ei
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kuivaporaus
- Lähes pölytön poraus valinnaisella TE DRS-Y pölynpoistojärjestelmällä (Y-tyypin kombivasaroille)
- Helppo rasiareikien ja läpäisyjen poraaminen muurattuun rakenteeseen
- Parannettu terän muotoilu mahdollistaa jopa 20 % pidemmän käyttöiän
- Lähes pölytöntä porausta TE DRS-Y-järjestelmällä; pitää pölyn minimissään ja mahdollistaa nopeamman porauksen
Sovellukset
- Rasiareikien poraaminen
- Läpiviennit vesijohdoille, ilmastoinnille ja muille putkituksille
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.