Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

TE-CX (SDS Plus) kovametalliterä, tuumakoot

Huippuluokan SDS Plus (TE-C) -kovametalliterä ankkurin poraamiseen raudoitettuun betoniin (brittiläiset yksiköt)

  • Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
  • Pohjamateriaali: Raudoitettu betoni, Betoni, Tiili, Muuraus
  • Käyttötila: Iskuporaus
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 6.35 mm
  • 12.7 mm
  • 25.4 mm
Työskentelypituus
  • 102 mm
  • 200 mm
  • 254 mm
Pituus
  • 152 mm
  • 270 mm
  • 305 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 17,89 EUR

Tekniset tiedot

Kiinnityspää
TE-C (SDS Plus)
Pohjamateriaali
Raudoitettu betoni, Betoni, Tiili, Muuraus
Käyttötila
Iskuporaus
Kannan muoto
Monikäyttöinen leikkuri
Päämateriaalin koostumus
Tungsten-karbidi
Leikkausreunojen määrä
4
Tuoteluokka
Ultimate

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Uusi umpinainen karbiditerä kestää erittäin hyvin kulumista ja mahdollistaa tarkemmat reiät ankkurien asentamiseen – jopa 30 % pitempi käyttöikä muihin SDS Plus -poranteriin verrattuna
  • Kiinteä karbidipää edustaa gradienttiteknologiaa – suunniteltu harjateräksen helppoon poraamiseen
  • Nelinkertainen terän kierre ja optimaalisesti suunniteltu kovametallikärki takaavat jatkuvasti suuren porausnopeuden läpi terän eliniän
  • Kärjen indikaattori – terä sopii ankkurien asennukseen niin kauan kuin merkki on näkyvissä
  • Ainutlaatuinen terätakuu: terän rikkoutuessa saat uuden tilalle, niin kauan kuin terän takuumerkki on näkyvissä

Sovellukset

  • Ankkkurireikien poraus raudoitettuun ja raudoittamattomaan betoniin
  • Reikien poraaminen jälkikiinnitteisille harjateräksille

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Tuotevideot