Uusi
SPX timanttikuppilaikka pinnoitteen poistamiseen
Diamond Cup DG-CW 125/5" SPX coatings #2238556
Huippuluokan timanttikuppilaikka kulmahiomakoneisiin – ohuiden pinnoitteiden, kuten maalin ja liiman poistamiseen
- Pohjamateriaali: Pinnoitteet, Maali, Liima
- Tuoteluokka: Ultimate
- Halkaisija: 125 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 125 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
241,14 EUR
241,14 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Pinnoitteet, Maali, Liima
Tuoteluokka
Ultimate
Halkaisija
125 mm
Karan koko
15.875 mm
Segmentin korkeus
5 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Pinnoitteen nopeampi poisto – suuremmat hiovat timantit poistavat erityisen tehokkaasti ohuemmat pinnoitteet
- Huipputason käyttöikä – teräsrunko poistaa pölyä tehokkaammin ja auttaa täten estämään tukokset hiomapinnoilla
- Tehokas jäähdytys – patentoidut jäähdytystapit auttavat estämään kuppilaikan segmenttien vaurioitumisen ylikuumenemisen seurauksena
- Erinomainen kestävyys – nämä kuppilaikat on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista käyttäen kestävää kosketushitsausta
- Minimaalinen tärinä – kaikki kuppilaikat tarkistetaan ja tasapainotetaan ennen niiden toimitusta tehtaalta
Sovellukset
- Ohuiden pinnoitteiden (esim. liiman ja maalin) poisto





