Uusi
SPX yleiskäyttöinen timanttilaikka märkäkäyttöön
Equidist-tekniikalla varustettu huippuluokan timanttilaikka äärimmäisen nopeaan märkäleikkaukseen raudoittamattomalle ja kevyesti raudoitetulle betonille, muuraukselle ja luonnonkivelle
- Työkalun tyyppi: Sähkökäyttöinen leikkuri
- Pohjamateriaali: Betoni, Betoni (raudoitettu), Muuraus, Luonnonkivi
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 305 mm
Karan koko
- 22.23 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
270,60 EUR / 1 kpl - 6 kpl
1 353,00 EUR / 6 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 270,60 EUR
Tekniset tiedot
Työkalun tyyppi
Sähkökäyttöinen leikkuri
Pohjamateriaali
Betoni, Betoni (raudoitettu), Muuraus, Luonnonkivi
Tuoteluokka
Ultimate
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin suorituskykyiset timanttilaikat on suunniteltu mahdollisimman nopeaan raudoittamattoman ja kevyesti raudoitetun betonin, muurauksen ja luonnonkiven leikkaukseen
- Päivitä leikkausnopeus – jopa 60 % nopeampi kuin yleiskäyttöinen SPX-timanttiterä, Hiltin terä märkäkäyttöön auttaa työryhmiä saamaan työn nopeammin valmiiksi
- Parempi käyttömukavuus ja turvallisuus – uusimmat timanttisegmentit katkaisevat pienemmällä tärinällä ja sahan käyttäjä joutuu käyttämään vähemmän voimaa
- Rakennettu kestämään – Equidist-tekniikka pidentää näiden terien käyttöikää ja säilyttää yhdenmukaiset katkaisunopeudet koko käyttöiän ajan
- Vihreämpään rakentamiseen – pienemmän hiilijalanjäljen tekniikoilla valmistetut terät tekevät työmaista ympäristöystävällisempiä
Sovellukset
- Kaikenlaisten rakennusosien ja -elementtien leikkaus sekä koon ja muodon muuttaminen
- Aukkojen leikkaus tai laajennus seinissä ja lattioissa
- Tyhjien aukkojen tai kanavien leikkaus asennettaessa lattian tai seinän sisään
- Alustava leikkaus hallittuun purkamiseen
- Liitosten leikkaus kiinteissä lattioissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.