SPX Universal A -timanttiterä akkutoimisiin leikkureihin

Huippuluokan timanttiterä, joka on suunniteltu kestämään pidempään ja maksimoimaan leikkausten määrä latausta kohden ja leikkausnopeus erilaisissa pohjamateriaaleissa akkukäyttöisillä katkaisusahoilla
- Pohjamateriaali: Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
- Tuoteluokka: Ultimate
- Märkä tai kuiva käyttö: Märkä ja kuiva
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 300 mm
- 360 mm
Karan koko
- 25.4 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 5 kpl
- 6 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 220,74 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
Tuoteluokka
Ultimate
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä ja kuiva
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Maksimoi tuottavuus – saavutat optimaalisen akkukäyttöisten Hilti-leikkurien suorituskyvyn käyttämällä erityisesti näitä työkaluja varten kehitettyjä timanttiteriä
- Enemmän leikkauksia yhdellä latauksella – ohuempi teräsydän kuluttaa vähemmän virtaa leikattaessa pohjamateriaalia
- Tasaisemmat leikkaukset – uudistettujen ja vähäkitkaisten timanttisegmenttien ansiosta
- Parempi leikkausteho, joka kestää pidempään – Hilti Equidist -timanttitekniikan ansiosta nämä ovat valikoimamme kestävimmät ja tehokkaimmat timanttiterämme
- Tiukat laatustandardit – jokainen timanttisegmentti laserhitsataan ja testataan erikseen ennen kuin terät lähtevät tehtaalta
Sovellukset
- Betonin ja muurauksen leikkaaminen – kuten uusien aukkojen tekeminen tai tiilien, lohkojen ja elementtien leikkaaminen mittojen mukaan
- Maksimaalinen työkalun yleinen suorituskyky käyttäessä Hiltin akkukäyttöisiä leikkureita
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.