SPX hiljainen timanttilaikka

Huippuluokkainen Equidist-tekniikkaa hyödyntävä hiljainen timanttikatkaisulaikka erilaisten pohjamateriaalien katkaisuun.
- Pohjamateriaali: Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
- Tuoteluokka: Ultimate
- Märkä tai kuiva käyttö: Märkä ja kuiva
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttilaikka.
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 305 mm
Karan koko
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 127,34 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
Tuoteluokka
Ultimate
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä ja kuiva
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Equidist-tekniikka takaa suuren leikkausnopeuden ja tehon raudoitetussa betonissa
- Suunniteltu erilaisille pohjamateriaaleille ja kestämään vaativimmatkin olosuhteet
- Teräsrungon kerrosrakenne vaimentaa erinomaisesti ääntä – 60 % alhaisempi äänitaso vaimentamattomiin timanttilaikkoihin verrattuna
- Paksu teräsrunko ja laserhitsaustekniikka maksimoi luotettavuuden ja turvallisuuden
- Helppo uudelleentilaus – terässä on skannattava QR-koodi, joka auttaa tilaamaan teriä helposti uudelleen tai tarkistamaan terälle tarkoitetun pohjamateriaalin ja työkalutyypin
Sovellukset
- Erilaisten mineraalirakennusmateriaalien ja erityisesti kovan ja raudoitetun betonin, muurauksen ja luonnonkiven jne. leikkaamiseen, muokkaukseen ja muotoiluun
- Leikkaa nopeasti keskikovia ja kovia materiaaleja, kuten raudoitettua betonia, vanhaa betonia, betoniharkkoa ja tiiltä
- Soveltuu Hiltin käsikäyttöisiin timanttileikkureihin, mukaanlukien kulmahiomakoneet ja sähköiset timanttileikkurit
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



