Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Uusi

SP-SL yleiskäyttöinen timanttilaikka

Ensiluokkainen timanttikatkaisulaikka erilaisten pohjamateriaalien uritukseen

  • Työkalun tyyppi: Uraleikkuri
  • Pohjamateriaali: Muuraus, Betoni, Betoni (raudoitettu)
  • Tuoteluokka: Premium
premium

Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttilaikka or urituslaikka.

Tuotevaihtoehdot

Laikan halkaisija
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 185 mm
Karan koko
  • 22.23 mm
Pakkauskoko
  • 2 kpl
  • 6 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 188,42 EUR

Tekniset tiedot

Työkalun tyyppi
Uraleikkuri
Pohjamateriaali
Muuraus, Betoni, Betoni (raudoitettu)
Tuoteluokka
Premium
Märkä tai kuiva käyttö
Kuiva
Käyttökelpoinen segmentin korkeus
7 mm

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Korkealaatuisten timanttien tiheä pitoisuus mahdollistaa paljon nopeamman leikkausnopeuden
  • Suunniteltu yleismalliksi – monenlaisten materiaalien leikkaamiseen, jopa kaikista vaikeimmissa olosuhteissa
  • Paksu teräsrunko ja laserhitsaustekniikka parantavat luotettavuutta ja turvallisuutta
  • Suunniteltu kestämään – timanttisegmentit sisältävät erikoissidoksen

Sovellukset

  • Uritus mineraalimateriaaleihin kaapeliputkille ja putkille sähkö-, putki-, lämmitys- ja ilmastointiasennuksissa
  • Käytetään Hiltin timanttikatkaisulaikkojen kanssa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.