SPX timanttilaikka asfaltille
Huippuluokan timanttiterä asfaltin tehokkaaseen leikkuuseen
- Työkalun tyyppi: Polttomoottorikäyttöinen saha
- Pohjamateriaali: Asfaltti
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttilaikka, moposaha or asfalttilaikka.
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Karan koko
- 25.4 mm
Terän/laikan paksuus
- 2 mm
- 2.2 mm
- 2.5 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 267,40 EUR
Tekniset tiedot
Työkalun tyyppi
Polttomoottorikäyttöinen saha
Pohjamateriaali
Asfaltti
Tuoteluokka
Ultimate
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä ja kuiva
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ylivoimainen suorituskyky useissa erittäin kuluttavissa materiaaleissa (esim. asfaltissa)
- Pitkä käyttöikä erityisten takakartiosegmenttien ansiosta
Sovellukset
- Leikkaa asfalttia, vastavalettua betonia ja betoniharkkoa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.