Uusi
SPX timanttikuppilaikka viimeistelyyn (malleihin DG/DGH 150)
Diamond Cup DG-CW 150/6" SPX finef #2270820
Huippuluokan timanttikuppilaikka DG/DGH 150 -timanttihiomalaitteeseen – betonin ja luonnonkiven viimeistelyhiontaan
- Pohjamateriaali: Betoni, Luonnonkivi
- Tuoteluokka: Ultimate
- Halkaisija: 150 mm
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia kuppilaikka or viimeistelylaikka.
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 150 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
290,23 EUR
290,23 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Betoni, Luonnonkivi
Tuoteluokka
Ultimate
Halkaisija
150 mm
Karan koko
19 mm
Segmentin korkeus
7 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Luo sileän pinnan käyttäen lukuisia hienoja timanttirakeita
- Kevyt materiaalin poisto
- Edistyneen reikäkuvioinnin ansiosta laikassa on jatkuva jäähdytys pitemmän käyttöiän takaamiseksi
- Alhainen tärinätaso edistyneen tasapainotustekniikan ansiosta
- Erittäin luotettava – CD-hitsaustekniikan ja kaikkien materiaalien korkean laadun ansiosta
Sovellukset
- Betonin ja luonnonkiven hiomisen viimeistelyyn





