Uusi
SPX timanttikuppilaikka pinnoitteen poistamiseen (malliin DG/DGH 150)
Diamond Cup DG-CW 150/6" SPX coatings #2270821
Huippuluokan timanttikuppilaikka DG/DGH 150 -timanttihiomalaitteeseen – ohuiden pinnoitteiden, kuten maalin ja liiman, poistamiseen
- Pohjamateriaali: Pinnoitteet, Liima, Maali, Epoksi
- Tuoteluokka: Ultimate
- Halkaisija: 150 mm
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia kuppilaikka or pinnoitelaikka.
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 150 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
290,23 EUR
290,23 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Pinnoitteet, Liima, Maali, Epoksi
Tuoteluokka
Ultimate
Halkaisija
150 mm
Karan koko
19 mm
Segmentin korkeus
5 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kuppilaikka sisältää suurempia timantteja ohuiden pinnoitteiden nopeampaan poistoon
- Pitkä käyttöikä edistyneen segmenttien jäähdytyksen ja erityisen teräsrungon ansiosta
- Alhainen tärinätaso edistyneen tasapainotustekniikan ansiosta
- Erittäin luotettava – CD-hitsaustekniikan ja kaikkien materiaalien korkean laadun ansiosta
- Karkeat timanttirakeet karheaan hiontaan
Sovellukset
- Ohuiden pinnoitteiden (esim. liiman, maalin) poisto





