Uusi
SPX kynsihiomalaikka (malleihin DG/DGH 150)
Diamond Cup DG-CW 150/6" SPX epoxy PC #2270822
Huippuluokan timanttikuppilaikka DG/DGH 150 -timanttihiomalaitteeseen – paksujen pinnoitteiden, kuten epoksin, poistamiseen
- Pohjamateriaali: Polyuretaani, Epoksi, Muovi
- Tuoteluokka: Ultimate
- Halkaisija: 150 mm
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia kuppilaikka or epoksilaikka.
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 150 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
503,48 EUR
503,48 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Polyuretaani, Epoksi, Muovi
Tuoteluokka
Ultimate
Halkaisija
150 mm
Karan koko
19 mm
Segmentin korkeus
5 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Paksujen pinnoitteiden nopea poisto monikiteisen timanttitekniikan (PCD) ansiosta
- Pitkä käyttöikä erityisten suojaavien segmenttien ansiosta
- Materiaalin erittäin suuri poistonopeus muovi- ja tarttuvissa pinnoitteissa
- Alhainen tärinätaso edistyneen tasapainotustekniikan ansiosta
- Erittäin luotettava – kaikkien materiaalien laatu on ensiluokkainen
Sovellukset
- Paksujen pinnoitteiden (esim. polyuretaanin, epoksin, muovien) poisto




