SP timanttilaikka laastisaumojen poistamiseen
Diamantfrässcheibe 125/22 SP (2) yleinen #2194656

Ensiluokkainen timanttilaikka laastin poistamiseen kaikenlaisista laastisaumoista
- Pohjamateriaali: Laasti
- Tuoteluokka: Premium
- Märkä tai kuiva käyttö: Kuiva
premium
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
Karan koko
- 22.23 mm
Pakkauskoko
- 2 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
187,22 EUR
93,61 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Laasti
Tuoteluokka
Premium
Märkä tai kuiva käyttö
Kuiva
Segmentin korkeus
12 mm
Segmentin leveys
6.3 mm
Karan koko
22.23 mm
Laikan halkaisija
125 mm
Terän/laikan paksuus
3 mm
Segmenttien määrä
10
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Pitkä käyttöikä ja nopea laastin poisto erityisen liitoksen ja timanttien ansiosta
- Yleiskäyttöinen – kaikenlaisiin laasteihin
- Sintratut segmentit saatavilla yksittäisinä ja kerrosversioina
Sovellukset
- Laastisaumojen poisto ja saneeraus
- Kaikenlaisen laastin poistaminen