SPX viimeistelylaikka
Huippusuorituskykyiset timanttiviimeistelylaikat DGH 130 timanttihiomalaitteeseen – betonin viimeistelemiseen ilman naarmuja
- Työkalun tyyppi: Betonihiomakone DGH 130
- Pohjamateriaali: Betoni, Tasoite, Luonnonkivi
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Karkeus / pintakäsittelyn laatu
- Karkeus 100/hieno viimeistely
- Karkeus 200/huippuhieno viimeistely
- Karkeus 400/huippuhieno viimeistely
- Karkeus 50/nopea viimeistely
- Karkeus 800/huippuhieno viimeistely
Halkaisija
- 130 mm
Pakkauskoko
- 6 kpl
- 30 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 165,84 EUR
Tekniset tiedot
Työkalun tyyppi
Betonihiomakone DGH 130
Pohjamateriaali
Betoni, Tasoite, Luonnonkivi
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kehitetty erityisesti Hilti DGH 130 -seinähiomajärjestelmään, hyödyntää kokonaan sen optimaalisen kierrosluvun ja momentin
- Mukautettu muoto suurella keskiaukolla – optimaalinen pölynpoisto ja jäähdytys, pidentävät laikan käyttöikää ja lisäävät viimeistelynopeutta
- Karkeus 50 (ruskea väri) betonin nopeaan viimeistelyyn ja puhdistukseen, käytettävä ensimmäisessä vaiheessa
- Karkeus 100 (sininen väri) hienoon betonin viimeistelyyn ja maalipinnan valimisteluun, käytettävä karkeuden 50 jälkeen
- Karkeus 200 (harmaa väri) erittäin hienoon betonin viimeistelyyn ja suojaamattomien betonipintojen valmisteluun, käytettävä karkeuksien 50 ja 100 jälkeen
Sovellukset
- Betonin viimestely ilman naarmuja
- Suojaamattoman betonin valmistelu
- Maalipinnan valmistelu
- Betonin puhdistus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.