SPX MCS Equidist seinäsahanterä - hiljainen (60H: sopii Hilti- ja Husqvarna®-malleihin)
Huippuluokan seinäsahanterä (15 kW): suurempi nopeus, pitempi käyttöikä ja pienempi äänitaso (60H kara sopii Hilti- ja Husqvarna®-seinäsahoihin)
- Pohjamateriaali: Betoni, Betoni (raudoitettu)
- Segmenttityyppi: Tasavälein
- Märkä tai kuiva käyttö: Märkä
ultimate
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Betoni, Betoni (raudoitettu)
Segmenttityyppi
Tasavälein
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä
Karan koko
60 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Teräksinen kerrosrakenne alentaa äänenpainetasoa jopa 10 dB (A) – tämä vastaa puolta subjektiivisesti havaitusta äänitasosta
- Hiltin Equidist-segmenttitekniikka – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen leikkaustehon sekä tasaiset leikkausnopeudet terän koko käyttöiän ajan
- Yksi malli kaikenlaiselle betonille
- Suunniteltu vaativimpiin olosuhteisiin, terän erinomaiset tulokset huomattavasti harjaterästä sisältävässä betonissa
- Kerrossegmentit tasaiseen segmenttileveyteen koko terän käyttöiän
Sovellukset
- Raudoitetun betonin sahaaminen
- Ovien ja ikkunoiden aukot ja läpäisyt
- Julkisivujen, väliseinien ja seinien korjaustyö
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.