NPR PS UP putkipuristimen leuka
Puristusleuat Uponor S-Press® / S-Press Plus® -puristusliittimiin, enintään 50 mm. Sopii Hilti NPR 32 -putkenpuristimiin
- Puristusprofiili: UP
- Huoltoväli: 1 vuosi
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 276,18 EUR
Tekniset tiedot
Puristusprofiili
UP
Huoltoväli
1 vuosi
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Puristusleuat on suunniteltu S-Press®- ja S-Press Plus® -profiilisiin puristusliittimiin, jotka on valmistanut Uponor®
- Vastaa teknisesti Uponorin UPP1/KSPO-puristusleukasarjaa
- Suunniteltu käytettäväksi Hiltin putkenpuristimien kanssa, mikä auttaa varmistamaan järjestelmän yhteensopivuuden
Sovellukset
- Uponor S-Press®- ja S-Press Plus® -puristusliittimien ja putkien puristus 50 mm:iin asti*
- Sopii kaikkiin Hilti 32 kN -putken puristustyökaluihin: NPR 32-A, NPR 32-22, NPR 32 P-22, NPR 32 XL-22
- *Nämä arvot ovat järjestelmäkohtaisia. Varmista oikeaoppinen ja turvallinen puristus katsomalla järjestelmän toimittajalta saadut alkuperäiset ohjeet.
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.