Uusi
NPR PM UP putkipuristimen leuka
Puristusleuat Uponor Uponor S-Press® / Uponor S-Press Plus® -puristusliittimiin, enintään 40 mm. Sopii Hilti NPR 19 -putkenpuristimiin
- Puristusprofiili: UP
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 14 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 234,42 EUR
Tekniset tiedot
Puristusprofiili
UP
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Puristusleuat on suunniteltu S-Press®- ja S-Press Plus® -profiilisiin puristusliittimiin, jotka on valmistanut Uponor®
- Suunniteltu käytettäväksi Hiltin putkenpuristimien kanssa, mikä auttaa varmistamaan järjestelmän yhteensopivuuden
- Yksinkertaistaa ylläpidon hallintaa – sisältää NFC-tunnisteen helppoa tunnistusta ja kalustonhallintaa varten Hilti Connect ja ON!Track -järjestelmillä
Sovellukset
- Uponor S-Press®- ja S-Press Plus® -puristusliittimien ja putkien puristus 40 mm:iin asti*
- Sopii kaikkiin Hilti 19 kN -putkenpuristimiin: NPR 19-A ja NPR 19-22
- *Nämä arvot ovat järjestelmäkohtaisia. Varmista oikeaoppinen ja turvallinen puristus katsomalla järjestelmän toimittajalta saadut alkuperäiset ohjeet.
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.