NPR PR V putkipuristimen puristusrengas
Puristusrenkaat V-profiilin puristusliittimiin, enintään 108 mm. Sopii NPR 32-22/A -putkenpuristimiin.
- Puristusprofiili: V
- Huoltoväli: 1 vuosi
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 42 mm
- 54 mm
- 64 mm
- 76 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 976,29 EUR
Tekniset tiedot
Puristusprofiili
V
Huoltoväli
1 vuosi
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Puristusrenkaat V-profiilin puristusliittimiin, enintään 108 mm
- Sisältää NFC-tunnisteen helpompaa tunnistusta ja hallintaa varten Hilti Connect -sovelluksella ja ON!Track-kalustonhallintaohjelmistolla
Sovellukset
- Teräsputkijärjestelmien puristus 108 mm:n* halkaisijaan saakka
- Kupariputkijärjestelmien puristus 108 mm:n* halkaisijaan saakka
- Puristusrenkaita on käytettävä vastaavan puristussovittimen kanssa. Katso lisätietoa käyttöohjeista.
- *Nämä arvot ovat järjestelmäkohtaisia. Pyydä tarkat tiedot järjestelmän toimittajalta.
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.