SPX HEX laattaporanterä
Huippuluokan laattaporanterä laattoihin poraamiseen akkuporakoneilla
- Pohjamateriaalit: Kaakelit, Luonnonkivi
- Kiinnityspää: Kuusikulmainen
- Työkalun tyyppi: Akkuporakone
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 20 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 3 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 55,25 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Kaakelit, Luonnonkivi
Kiinnityspää
Kuusikulmainen
Työkalun tyyppi
Akkuporakone
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tarkoitettu nopeampaa porausta ja pitempää käyttöikää varten
- Kuivaporaus – ei veden käyttötarvetta
- Helppo poraussydämen irrotus valinnaisella vahatäytöllä
Sovellukset
- Halkaisijaltaan pienien reikien poraus kevyttulppien asentamiseksi keraamisiin laattoihin, koviin laattoihin ja luonnonkiveen
- Saniteettilaitteiden kiinnitykset
- Keittiökalusteiden kiinnitykset
- Asennustyöt julkisivuilla
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.