SPX M14 laattaporanterä
Huippuluokan laattaporanterä laattoihin poraamiseen kulmahiomakoneella
- Pohjamateriaalit: Kaakelit, Luonnonkivi
- Kiinnityspää: M14
- Työkalun tyyppi: Kulmahiomakone
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 68 mm
- 75 mm
- 82 mm
- 102 mm
- 125 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 3 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 62,32 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Kaakelit, Luonnonkivi
Kiinnityspää
M14
Työkalun tyyppi
Kulmahiomakone
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tarkoitettu kovimpienkin laattojen poraamiseen
- Tarkoitettu nopeampaa porausta ja pitempää käyttöikää varten
- Kuivaporaus – ei veden käyttötarvetta
- Terän helppo irrotus sivuaukkojen ansiosta
- Helppo reiän aloitus
Sovellukset
- Reikien poraus vesi- ja viemäriputkia varten
- Reikien poraus pistorasioita varten
- Reikien poraus kohdevaloja ja kaapeleita varten
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.