Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Ensiluokkainen puuporanterä syvien reikien poraamiseksi tasaisesti puuhun

  • Kiinnityspää: Kuusiovarsi
  • Pohjamateriaali: Puu
  • Käyttötila: Poraus
premium

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
Pituus
  • 320 mm
Työskentelypituus
  • 255 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 12,26 EUR

Tekniset tiedot

Kiinnityspää
Kuusiovarsi
Pohjamateriaali
Puu
Käyttötila
Poraus
Tuoteluokka
Premium

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Itseporautuva kierteytetty kärki puun nopeaa ja helpompaa poraamista varten
  • Laaja teränkierteen muotoilu poistaa porausjätteen tehokkaasti

Sovellukset

  • Puun ja raskaan puutavaran tarkka syvä poraus

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.