Yleiskäyttöiset pistosahanterät metalliin

Bimetalliset pistosahanterät lähes kaikkien tavallisien metallien ja paksuuksien leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Premium
- Pohjamateriaali: Hiiliteräs, Metallilevy, Seostamaton teräs, Metallilevy
- Terän ominaisuudet: Yleiskäyttöinen, Nopea katkaisu, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 1.2 -2.6 mm
Hammassegmentin pituus
- 77 mm
Terän pituus
- 100 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
5,89 EUR / 1 kpl - 25 kpl
3,60 EUR / 1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 29,45 EUR
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Hiiliteräs, Metallilevy, Seostamaton teräs, Metallilevy
Terän ominaisuudet
Yleiskäyttöinen, Nopea katkaisu, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Paksun ja ohuen materiaalin leikkaus samalla terällä – progressiivisesti suurempi hammasjako, jotta voisit leikata kaikkia paksuuksia tällä terällä
- Kestävämmät terät – bimetalliset pistosahanterät leikkaavat enemmän ja kestävät paremmin murtumatta
Sovellukset
- Teräs-/metalliputkien, profiilien ja levyjen suora leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.