Pistosahanterät alumiiniin

Pistosahanterät alumiinin ja muiden ei-rautametallien katkaisuun
- Tuoteluokka: Premium
- Pohjamateriaali: Alumiini, Ei-rautametalli
- Terän ominaisuudet: Nopea katkaisu, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 3 mm
Hammassegmentin pituus
- 77 mm
Terän pituus
- 100 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
4,26 EUR / 1 kpl - 25 kpl
3,45 EUR / 1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 21,30 EUR
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Alumiini, Ei-rautametalli
Terän ominaisuudet
Nopea katkaisu, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Leikkaa enemmän samalla terällä – erittäin kestävä ja bimetallinen rakenne pysyy terävämpänä pitempään ja kestää paremmin rikkoutumista
- Nopeammat ja suorammat leikkaukset – laajarakoiset hampaat on suunniteltu nopeaa ja tasaista lopputulosta varten
Sovellukset
- 3-15 mm (3/16" - 5/8") paksun alumiinin suora ja nopea katkaisu
- 3-19 mm (3/16" - 3/4") paksun lasikuidun suora ja nopea katkaisu
- 3-32 mm (3/16 " – 1-1/4 ") paksun muovin suora ja nopea katkaisu
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.