X-Cut Pyörösahanterä rakenne- ja ruostumattomalle teräkselle
Huipputehokas pyörösahanterä kerametallisilla hampailla leikkaa nopeammin ja kestää pidempään rakenneteräksessä, ruostumattoman teräs mukaan lukien
- Terän ominaisuudet: Puhdas katkaisu, Kylmäkatkaisu, Nopea katkaisu, Pitkä käyttöikä, Erityinen akkutoimiseen, Ultraohuiden urien tekniikka, Kovametallihampaat
- Terän halkaisija: 165 mm
- Hampaiden määrä: 52
Tuotevaihtoehdot
Terän halkaisija
- 136 mm
- 165 mm
Hampaiden määrä
- 42
- 52
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 146,58 EUR
Tekniset tiedot
Terän ominaisuudet
Puhdas katkaisu, Kylmäkatkaisu, Nopea katkaisu, Pitkä käyttöikä, Erityinen akkutoimiseen, Ultraohuiden urien tekniikka, Kovametallihampaat
Terän halkaisija
165 mm
Hampaiden määrä
52
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hiltin huipputason pyörösahanterät ruostumattoman teräksen ja rakenneteräkseen leikkaamiseen. Suunniteltu nopeampaan työskentelyyn ja leikkaamaan enemmän samalla terällä
- 52 kerametallista karbidihammasta auttavat sahaamaan nopeasti ja sujuvasti kaikki ruostumattomat- ja rakennemetallit
- Ensiluokkainen tehokkuus akkutyökaluissa – leikkaa metallia jopa 120 % nopeammin Hilti-pyörösahalla
- Enemmän leikkauksia yhdellä latauksella – terän erittäin ohut leikkausjälki minimoi energiankulutuksen - jopa 145 % parempi tuottavuus yhdellä latauksella rakennemetallissa
- Kestävämmät terät – kaikkien aikojen pisin pyörösahanterän käyttöikämme vallankumouksellisen X-Cut-tekniikan ja huippuluokan materiaalien ansiosta
Sovellukset
- Kaiken rakenneteräksen leikkaaminen, ruostumaton teräs mukaan lukien
- Optimoitu palkkien, putkien ja kiskojen leikkaamiseen
- Kylmät, nopeat ja suorat leikkaukset minimaalisella kipinöinnillä
- Siistien reunojen leikkaaminen teräkseen vähäisellä purseella
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.