Pistosahanterät eristeille
Pistosahanterä SP 25 (2) eristys #2421899

Pistosahanterät eristemateriaalien tarkkaan ja nopeaan leikkaukseen – leikkaussyvyys jopa 150 mm
- Tuoteluokka: Premium
- Pohjamateriaali: Mineraali, Eristys
- Terän ominaisuudet: Nopea katkaisu, Puhdas katkaisu
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammassegmentin pituus
- 220 mm
Terän pituus
- 250 mm
Pakkauskoko
- 2 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
50,00 EUR
25,00 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Mineraali, Eristys
Terän ominaisuudet
Nopea katkaisu, Puhdas katkaisu
Terän materiaali
HCS
Hammastyyppi
Hiottu
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammassegmentin pituus
220 mm
Terän pituus
250 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Entistä paksumpi terä – vähentää terän vääntymistä ja parantaa leikkaustarkkuutta
- Hammastettu reuna – symmetrinen ja teräväksi hiottu puukkoterä leikkaa eristemateriaalia helposti
- Sopii kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-varsi
Sovellukset
- Pehmeän eristemateriaalin kuten mineraalivillan leikkaaminen
- Pahvin leikkaaminen
- Puu- ja luonnonkuitueristeen leikkaaminen
