Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Palo- ja pelastustöihin soveltuvat puukkosahanterät

Kestävät ja pitkäikäiset puukkosahanterät raskaaseen käyttöön ja nopeaan metallin leikkaukseen palo- ja pelastustöissä

  • Tuoteluokka: Premium
  • Varsi: 1/2 in yleisvarsi
  • Hammasta/tuuma: 10
premium

Tuotevaihtoehdot

Hammasta/tuuma
  • 10
Terän pituus
  • 152 mm
  • 229 mm
  • 305 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 36,75 EUR

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Premium
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
10
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, Nopea katkaisu, Raskas käyttö, Tarkka kulma

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Entistä nopeammat, lujemmat ja pitkäikäisemmät puukkosahanterät erilaisiin tilanteisiin
  • Nopea leikkuu – bimetalliterät suurempaa tehoa ja pidempää käyttöikää varten
  • Kestävä rakenne – terän paksuudella on merkitys, kun vaatimuksena on hyvä vakaus ja kestävyys
  • Saatavilla kolme pituutta – oikean pituuden valinta lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta

Sovellukset

  • Erilaiset purkutyöt, esimerkiksi kolaroidun ajoneuvon purku
  • Erittäin raskaat purkutyöt
  • Puupalkkien katkaisu
  • Putkien ja rakenneteräksen leikkaus
  • Väliseinien leikkaus

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.