Ohuet puukkosahanterät metallille (raskas käyttö)
Ensiluokkainen puukkosahanterä pitkää käyttöikää varten paksuudeltaan 1-4 mm:n metallin katkaisussa
- Tuoteluokka: Premium
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 18
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 18
Terän pituus
- 152 mm
- 203 mm
- 229 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 30,65 EUR
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
18
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, Raskas käyttö
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Alan johtavat bimetalliterät, joilla on erittäin pitkä käyttöikä ja kestävyys raskaissa metallin leikkauksissa
Sovellukset
- Ohut metallilevy
- Putket
- Putket
- Palkit
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.