Puukkosahanterät paksulle metallille (raskas käyttö)
Kestävämpi puukkosahanterä 5–15 mm paksun metallin katkaisuun
- Tuoteluokka: Premium
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 10
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 10
Terän pituus
- 152 mm
- 229 mm
- 305 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 50 kpl
- 200 kpl
- 250 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 30,65 EUR
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
10
Terän ominaisuudet
Raskas käyttö, Nopea katkaisu, Pitkä käyttöikä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokkaat ja kestävät bimetalliterät, jotka on optimoitu paksujen metallilevyjen ja raskaiden putkien jne. leikkaamiseen
- Leveämpi ja paksumpi terä – optimaalinen terä tarkkoihin ja suoriin leikkauksiin
- Saatavilla kolme pituutta – oikean pituuden valinta lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta
Sovellukset
- Paksun metallin (5-15 mm) siistimpi katkaisu ja leikkaus
- Paksujen metallilevyjen katkaisu ja leikkaus
- Putkien katkaisu
- Teräksen katkaisu
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.