Metallilevyn katkaisu
Puukkosahanterä P 15 24 (45) metalli #2222106

Perusmallinen puukkosahanterä metallilevyn joustavaan ja hienoon katkaisuun
- Tuoteluokka: Standard
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 24
standard
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 24
Terän pituus
- 152 mm
Pakkauskoko
- 45 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
45
Nettohinta (ALV 0%)
140,40 EUR
3,12 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Standard
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
24
Terän/laikan paksuus
0.9 mm
Terän leveys
19 mm
Terän ominaisuudet
Taloudellinen, Monikäyttöinen
Terän pituus
152 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudelliset bimetalliterät metallin tasaiseen leikkaukseen
- Alan johtavat bimetalliterät suurta joustavuutta ja vahvuutta varten raskaissa levymetallin leikkauksissa
Sovellukset
- Hieno metallin katkaisu
- Metallilevy
- LVI-kanava