Ensiluokkainen teho metallia sisältävää puuta sahatessa
Ensiluokkainen puukkosahanterä metallia sisältävän puumateriaalien purkamiseen. Metallin tehokkaaseen ja puun nopeaan leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Premium
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 6
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 6
Terän pituus
- 152 mm
- 229 mm
- 305 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 35 kpl
- 175 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 30,65 EUR
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
6
Terän ominaisuudet
Raskas käyttö, Nopea katkaisu, Pitkä käyttöikä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Alan johtavat bimetalliterät nopeaan leikkaamiseen ja pitkää käyttöikää varten
Sovellukset
- Nopea ja raskas purku
- Puupalkit
- Palkit
- Metallia sisältävä puu
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.