Puhtaan puun sahaus
Perusmallinen puukkosahanterä pehmeän puun katkaisuun
- Tuoteluokka: Premium
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 6
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 6
Terän pituus
- 152 mm
- 229 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 30,65 EUR
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
6
Terän ominaisuudet
Nopea katkaisu
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erityisesti suunniteltu tarjomaan suuren leikkausnopeuden puuta leikatessa
Sovellukset
- Nopea puun sahaus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.