Kuormalavojen korjaaminen
Puukkosahanterä SP 30 1014 (175) pallet #2222134

Puukkosahanterä pitemmän käyttöiän saavuttamiseksi kuormalavojen korjaamisessa
- Tuoteluokka: Standard
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 10-14
standard
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 10-14
Terän pituus
- 305 mm
Pakkauskoko
- 175 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
175
Nettohinta (ALV 0%)
747,25 EUR
4,27 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Standard
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
10-14
Terän/laikan paksuus
1.27 mm
Terän leveys
19 mm
Terän ominaisuudet
Raskas käyttö
Terän pituus
305 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erityisesti suunniteltu optimaalista suorituskykyä varten määritetyissä käyttötarkoituksissa
Sovellukset
- Kuormalavojen korjaaminen