r8703206
Puukkosahanterä SPX 23 2 (1) light conc #285809

- Tuoteluokka: Ultimate
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 1.5
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 1.5
Terän pituus
- 235 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
57,75 EUR
57,75 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
1.5
Terän/laikan paksuus
1.2 mm
Terän leveys
20 mm
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, Nopea katkaisu, Suora leikkaus, Karbidikärkinen
Terän pituus
235 mm