Työkalulaukut sahoille
Laukku SC 70W-A22 #2089215

Työkalulaukku Hilti-pyörösahan, puukkosahan tai pistosahan ja niiden tarvikkeiden säilyttämiseen ja kuljettamiseen
- Tyypit: Yksittäiset työkalukotelot
- Sopii tuotteeseen: Sahat
- Mitat (PxLxK): 580 x 280 x 415 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
86,90 EUR
86,90 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Tyypit
Yksittäiset työkalukotelot
Sopii tuotteeseen
Sahat
Mitat (PxLxK)
580 x 280 x 415 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suojaa sahaa, kun sitä säilytetään ja kuljetaan työmailla
- Tukeva rakenne suojaa työkalusi ja tarvikkeesi ja helpottaa niiden sijoittamista Hilti-työkalulaukkuun
- Kaksoiskahva mahdollistaa kahden Hilti-työkalulaukun helpon kuljetuksen yhdellä kädellä.
- Kolme tunnistetarraa Hilti-työkalulaukun sivulla ilmoittavat työkalun tyypin
Sovellukset
- Yhden sahan ja sen tarvikkeiden kuljetus ja säilytys