Työkalulaukut porakoneille
Työkalulaukku SF 10W-A22 ATC tyhjä #2207494

Työkalulaukku Hilti-porakoneen ja sen tarvikkeiden säilyttämiseen ja kuljettamiseen
- Tyypit: Yksittäiset työkalukotelot
- Sopii tuotteeseen: Porakoneet
- Mitat (PxLxK): 444 x 395 x 119 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
68,19 EUR
68,19 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Tyypit
Yksittäiset työkalukotelot
Sopii tuotteeseen
Porakoneet
Mitat (PxLxK)
444 x 395 x 119 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suojaa porakonetta, kun sitä säilytetään ja kuljetetaan työmailla
- Tukeva rakenne suojaa työkalusi ja tarvikkeesi ja helpottaa niiden sijoittamista Hilti-työkalulaukkuun
- Kaksoiskahva mahdollistaa kahden Hilti-työkalulaukun helpon kuljetuksen yhdellä kädellä.
- Kolme tunnistetarraa Hilti-työkalulaukun sivulla ilmoittavat työkalun tyypin
Sovellukset
- Yhden porakoneen ja sen lisävarusteiden kuljetus ja säilytys