Työkalulaukut iskeville ruuvinvääntimille ja mutterinvääntimille
Työkalulaukku ¼” SID 22V tyhjä #2315464

Työkalulaukku Hiltin iskevän ruuvinvääntimen tai iskevän mutterivääntimen ja sen tarvikkeiden säilyttämiseen ja kuljettamiseen
- Tyypit: Yksittäiset työkalukotelot
- Sopii tuotteeseen: Iskuvääntimet
- Mitat (PxLxK): 395 x 362 x 119 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
40,00 EUR
40,00 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Tyypit
Yksittäiset työkalukotelot
Sopii tuotteeseen
Iskuvääntimet
Mitat (PxLxK)
395 x 362 x 119 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suojaa iskevän ruuvinvääntimesi tai iskevän mutterivääntimesi, kun niitä säilytetään ja kuljetetaan työmailla
- Tukeva rakenne suojaa työkalusi ja tarvikkeesi ja helpottaa niiden sijoittamista Hilti-työkalulaukkuun
- Kaksoiskahva mahdollistaa kahden Hilti-työkalulaukun helpon kuljetuksen yhdellä kädellä.
- Kolme tunnistetarraa Hilti-työkalulaukun sivulla ilmoittavat työkalun tyypin
Sovellukset
- Yhden iskevän ruuvinvääntimen tai iskevän mutterivääntimen ja sen tarvikkeiden kuljetus ja varastointi