DX 462 CM Metallin merkintätyökalu
Uusi tuoteArtikkeli #r626893
Täysin automaattinen ja tuottoisa panosnaulain kylmien ja kuumien metallipintojen merkintään
- Mitat (PxLxK): 608 x 72 x 180 mm
- Paino: 4.35 kg
- Panoksen tyyppi: .27 kaliberin lyhyt, 6.8/11 M10
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Täysi liikkumisen vapaus ja riippumattomuus sähkövirrasta
- Merkkauspäähän voidaan asentaa jopa 10 merkkiä (merkkien tyypistä riippuen) ja ne voivat sisältää sekä kirjaimia että numeroita
- Luotettavampi yksinkertaisen puhdistuksen ja huollon ansiosta
- Yksinkertainen mutta varma lukitusmekanismi takaa kirjaimien tai numeroiden nopean ja helpon vaihtamisen
Sovellukset
- Merkinnät kuumiin metallipintoihin 800 °C lämpötilaan saakka
- Metallisten osien merkintä tunnistusta, jäljitettävyyttä ja laadunvarmistusta varten terästehtaissa, tuotantolaitoksissa, testauslaitoksissa jne.
- Metallilaattojen, rokkoterästen, aihioiden ja harkkojen sekä kevyiden, keskiraskaiden ja raskaiden profiiliterästen merkintään
- Metallisten osien merkintä erikokoisilla terävillä, matalilla ja mini-merkeillä
Palvelut
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.