S-WCP-Z Rakenteelliset puuruuvit, uppokanta osittaisella kierteellä
Puuruuvi S-WCP-S-5x100/60 Z #2363621
Uppokannalla ja osittaisella kierteellä varustettu puuruuvi mahdollistaa varman ja kätevän kiinnityksen puuhun tyylikästä viimeistelyä varten
- Sovellus: Puu puuhun, Rakennepuu
- Pohjamateriaalit: Puu, Puutavara, Poikkilaminoitu puu (CLT)
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita
premium
Tekniset tiedot
Sovellus
Puu puuhun, Rakennepuu
Pohjamateriaalit
Puu, Puutavara, Poikkilaminoitu puu (CLT)
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita
Ruuvin kannan tyyppi
Uppokanta 90°
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
TX 25
Ruuvin halkaisija d
5 mm
Pituus
100 mm
Kierteen pituus
60 mm
Kierteen tyyppi
Osittainen kierre - Kitkaosa - Hi/Low
Tuoteluokka
Premium
Paino
0.01 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vahvempaa ja tehokkaampaa – täydellinen kärki ja osittainen kierre mahdollistavat varmemman kiinnityksen ja paremman kohdistuksen
- Sileämpi viimeistely – uppokannat voidaan ruuvata pinnan tasolle puuhun, hyvä vaihtoehto, kun tyylikäs ulkoasu on tärkeä
- Helpompi kiinnitys – pienempi ruuvausvastus ja alemmat vääntövaatimukset kiinnitystä varten eli pitkä työkalujen käyttöaika
- Pitempi kesto – sähkögalvanoitu, kitkaton ja sinkitty hiiliteräs suojaa korroosiolta
- Suunniteltu erityisesti Hiltin porakoneisiin ja poranteriin – auttaa saamaan aikaan aina korkealuokkaiset kiinnitykset
Sovellukset
- Rakenteellisten puupalkkien, lattian, palkinpäiden, kantavien rakenteiden sekä nurkka- ja seinäruuviliitosten kiinnitys
- Erilaisten puurakenteiden, puupohjaisten paneelien, umpipuutavaran, liimatun laminoidun puutavaran (glulam), poikkilaminoidun puutavaran (CLT), laminaattiviilupuutavaran (LVL) ja suurtiheyspuutavaran kiinnitys
- Kaksoispaarteet ja metalli-puuliitännät
- Kiinnitykseen kuivissa sisätiloissa, suojatuissa ulkoympäristöissä ja katollisissa avoimissa rakenteissa