Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

S-WCP-Z Rakenteelliset puuruuvit, uppokanta osittaisella kierteellä

Puuruuvi S-WCP-S-6x110/60 Z #2363628

Uppokannalla ja osittaisella kierteellä varustettu puuruuvi mahdollistaa varman ja kätevän kiinnityksen puuhun tyylikästä viimeistelyä varten

  • Sovellus: Puu puuhun, Rakennepuu
  • Pohjamateriaalit: Puu, Puutavara, Poikkilaminoitu puu (CLT)
  • Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita
premium

Tekniset tiedot

Sovellus
Puu puuhun, Rakennepuu
Pohjamateriaalit
Puu, Puutavara, Poikkilaminoitu puu (CLT)
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita
Ruuvin kannan tyyppi
Uppokanta 90°
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
TX 30
Ruuvin halkaisija d
6 mm
Pituus
110 mm
Kierteen pituus
60 mm
Kierteen tyyppi
Osittainen kierre - Kitkaosa - Hi/Low
Tuoteluokka
Premium
Paino
0.01 kg

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Vahvempaa ja tehokkaampaa – täydellinen kärki ja osittainen kierre mahdollistavat varmemman kiinnityksen ja paremman kohdistuksen
  • Sileämpi viimeistely – uppokannat voidaan ruuvata pinnan tasolle puuhun, hyvä vaihtoehto, kun tyylikäs ulkoasu on tärkeä
  • Helpompi kiinnitys – pienempi ruuvausvastus ja alemmat vääntövaatimukset kiinnitystä varten eli pitkä työkalujen käyttöaika
  • Pitempi kesto – sähkögalvanoitu, kitkaton ja sinkitty hiiliteräs suojaa korroosiolta
  • Suunniteltu erityisesti Hiltin porakoneisiin ja poranteriin – auttaa saamaan aikaan aina korkealuokkaiset kiinnitykset

Sovellukset

  • Rakenteellisten puupalkkien, lattian, palkinpäiden, kantavien rakenteiden sekä nurkka- ja seinäruuviliitosten kiinnitys
  • Erilaisten puurakenteiden, puupohjaisten paneelien, umpipuutavaran, liimatun laminoidun puutavaran (glulam), poikkilaminoidun puutavaran (CLT), laminaattiviilupuutavaran (LVL) ja suurtiheyspuutavaran kiinnitys
  • Kaksoispaarteet ja metalli-puuliitännät
  • Kiinnitykseen kuivissa sisätiloissa, suojatuissa ulkoympäristöissä ja katollisissa avoimissa rakenteissa