Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
erikoinen

HAS-E-F-8.8 ankkuritanko

Ankkuritanko HAS-E-F-8.8 M39x360/100 #333168

Premium-tason ankkuritanko kemiallisille ankkurointimassoille (8.8 kuumasinkitty)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty/sherardoitu
  • Terän halkaisija: 42 mm
  • PROFIS-ohjelmisto: Kyllä

Asiakkaat hakivat myös seuraavia vaarna or vaarnarauta.

Tuotevaihtoehdot

Materiaalikoostumus
  • Teräs, lujuusluokka 8.8, kuumasinkitty (väh. 43 µm)
Ankkurin koko
  • M39
Ankkurin pituus
  • 510 mm
Kannan muoto
  • Ulkokierteellinen
Pakkauskoko
  • 2 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
480,72 EUR
240,36 EUR / 1 kpl